Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:44:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 630 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 780 mm | Außendurchmesser |
B | 112 mm | Breite |
Cr | 2.650.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.400.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 590.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 860 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 410 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 120 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 644,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 765,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 736,8 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 8 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 15 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,12 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 5,51 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 8,21 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 5,39 | Statischer Axiallastfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Bohrungsausführung | K | Konisch, 1:12 |
Käfig | MA | Messingkäfig, massiv |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch