Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:30:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23288-BEA-XL-K-MB1-C4
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 232..-BEA-XL-K-MB1, symmetrisch 2 Außenborde mit Bordscheibe
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 440 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 790 mm | Außendurchmesser |
B | 280 mm | Breite |
Cr | 8.300.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 13.200.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 880.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 730 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 320 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 582,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 472 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 758 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 6 mm | Maximaler Freistichradius |
da max | 516 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 469 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 17 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
Abmessungen
rmin | 7,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 670,7 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 12,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 23,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,35 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,91 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,85 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,87 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H3288-HG | Spannhülse | |
AHX3288G-H | Abziehhülse |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | BEA | BEA |
Bohrungsausführung | K | Konisch, 1:12 |
Käfig | MB1 | Messingkäfig, massiv |
Radialluft | C4 (Gruppe 4) | Lagerluft größer als C3 |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden