Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:19:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23248-BE-XL-K
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 232..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
23248-E1-K
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 240 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 440 mm | Außendurchmesser |
B | 160 mm | Breite |
Cr | 2.850.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.000.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 315.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 770 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 101,795 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 257 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 284 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 423 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
db min | 257 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 6 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 370,8 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 280,8 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 12,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 23,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,36 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,87 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,79 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,83 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H2348X | Spannhülse | |
AH2348 | Abziehhülse |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | BE | Mit loser Bordscheibe |
Bohrungsausführung | K | Konisch, 1:12 |
Käfig | JPB | Blechkäfig |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager 23248-BE-XL-K
In Arbeit für 23248-BE-XL-K
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch