Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:26:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23240-BE-XL
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 232..-BE-XL, symmetrisch mit Bordscheibe
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
23240-E1
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 200 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 360 mm | Außendurchmesser |
B | 128 mm | Breite |
Cr | 1.940.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.700.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 226.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.870 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 55,675 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 217 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 343 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 305,3 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 235 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 9,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 17,7 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,35 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,95 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,9 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,91 | Statischer Axiallastfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | BE | Mit loser Bordscheibe |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Käfig | JPB | Blechkäfig |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager 23240-BE-XL
Neu
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Schaeffler bietet ab sofort umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer rotativen Produkte in verschiedenen Anwendungsszenarien an.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
BetriebstemperaturElektrizität in EU new_badge
Energiequelle8766 h new_badge
Betriebszeit20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Für den Betrieb new_badge info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch