Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:52:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23236-E1A-XL-M
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 232..-E1A, Hauptabmessungen nach DIN 635-2
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
23236-E1A-M, 23236E1A.M
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 180 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 320 mm | Außendurchmesser |
B | 112 mm | Breite |
Cr | 1.720.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.340.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 178.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.010 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.090 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 38,4 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 197 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 303 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 277,3 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 8 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 15 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,33 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,07 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,09 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,03 | Statischer Axiallastfaktor |