Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:04:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23234-E1-XL-TVPB
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 232..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
23234-E1-TVPB, 23234E1TVPB


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 170 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 310 mm | Außendurchmesser |
B | 110 mm | Breite |
Cr | 1.640.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.170.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 168.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.090 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.160 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 34,522 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 187 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 293 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 267,4 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 199,8 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 8 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 15 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,33 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,03 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,02 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,98 | Statischer Axiallastfaktor |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden