Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:25:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23232-E1A-XL-M
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 232..-E1A, Hauptabmessungen nach DIN 635-2
Wiederaufbereitbar
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 160 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 290 mm | Außendurchmesser |
B | 104 mm | Breite |
Cr | 1.460.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.910.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 150.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.210 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.280 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 29,643 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 174 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 276 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 249,3 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 8 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 15 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,34 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,98 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,96 | Statischer Axiallastfaktor |