Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:42:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23232-E1-XL-K-TVPB
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 232..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
23232-E1-K-TVPB, 23232E1K.TVPB
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 160 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 290 mm | Außendurchmesser |
B | 104 mm | Breite |
Cr | 1.460.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.910.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 150.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.210 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.280 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 27,533 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 174 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 276 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Ba min | 18 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
da max | 186 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 174 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 249,3 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 186,7 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 8 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 15 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,34 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,98 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,96 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H2332 | Spannhülse | |
AH3232G | Abziehhülse |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E1 | Ohne Mittelbord |
Bohrungsausführung | K | Konisch, 1:12 |
Käfig | TVPB | Kunststoffkäfig |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager 23232-E1-XL-K-TVPB
In Arbeit für 23232-E1-XL-K-TVPB
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch