Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:25:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23230-E1A-XL-K-M>B
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 232..-E1A-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 150 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 270 mm | Außendurchmesser |
B | 96 mm | Breite |
Cr | 1.280.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.660.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 133.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 22,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 164 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 256 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
da max | 174 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 163 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 20 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 232,6 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 6,3 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 12,2 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,33 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,02 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,97 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H2330 | Spannhülse | |
AHX3230G | Abziehhülse |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E1A | Ohne Mittelbord |
Bohrungsausführung | K | Konisch, 1:12 |
Käfig | M | Messingkäfig |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Vorzugsprodukt basierend auf 23230
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden