Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:37:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23228-E1-XL-TVPB
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 232..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
23228-E1-TVPB, 23228E1TVPB
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 140 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 250 mm | Außendurchmesser |
B | 88 mm | Breite |
Cr | 1.090.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.400.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 116.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.550 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 17,539 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 154 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 236 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 216 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 162 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 6,3 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 12,2 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,33 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,04 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,04 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2 | Statischer Axiallastfaktor |