Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:59:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23196-BEA-XL-K-MB1
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 231..-BEA-XL-K-MB1, symmetrisch 2 Außenborde mit Bordscheibe
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
23196-E1A-K-MB1, 23196-K-MB
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 480 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 790 mm | Außendurchmesser |
B | 248 mm | Breite |
Cr | 7.400.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 12.400.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 820.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 740 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 375 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 466 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 512 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 758 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 6 mm | Maximaler Freistichradius |
da max | 554 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 505 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 18 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
Abmessungen
rmin | 7,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 690,4 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 12,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 23,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,3 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,23 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,32 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,18 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H3196-HG | Spannhülse | |
AHX3196G-H | Abziehhülse |
Betriebsbedingungen für Lager 23196-BEA-XL-K-MB1
Neu
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Schaeffler bietet ab sofort umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer rotativen Produkte in verschiedenen Anwendungsszenarien an.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
BetriebstemperaturElektrizität in EU new_badge
Energiequelle8766 h new_badge
Betriebszeit20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
Für den Betrieb new_badge info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch