Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:13:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23192-BEA-XL-MB1
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 231..-BEA-XL-MB1, symmetrisch 2 Außenborde mit Bordscheibe
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
23192-E1A-MB1, 23192-MB


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 460 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 760 mm | Außendurchmesser |
B | 240 mm | Breite |
Cr | 6.900.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.500.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 760.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 770 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 395 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 433,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 492 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 728 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 6 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 7,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 663,4 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 12,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 23,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,31 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,21 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,29 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,16 | Statischer Axiallastfaktor |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch