Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:16:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23184-BEA-XL-MB1
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 231..-BEA-XL-MB1, symmetrisch 2 Außenborde mit Bordscheibe
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
23184-E1A-MB1, 23184-MB


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 420 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 700 mm | Außendurchmesser |
B | 224 mm | Breite |
Cr | 6.000.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 9.600.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 660.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 860 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 455 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 344 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 446 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 674 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 609,8 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 12,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 23,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,31 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,18 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,24 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,13 | Statischer Axiallastfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | BEA | BEA |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Käfig | MB1 | Messingkäfig, massiv |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Hebebohrungen | H78C | Gewindelöchern, Außenring |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager 23184-BEA-XL-MB1
In Arbeit für 23184-BEA-XL-MB1
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen

Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden