Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:27:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23148-BE-XL-K-C2
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 231..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 240 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 400 mm | Außendurchmesser |
B | 128 mm | Breite |
Cr | 2.130.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.150.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 255.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 970 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 65,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 257 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 276 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 383 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
db min | 254 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 11 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 349,9 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 275,9 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 9,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 17,7 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,31 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,18 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,24 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,13 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H3148X | Spannhülse | |
AH3148 | Abziehhülse |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | BE | Mit loser Bordscheibe |
Bohrungsausführung | K | Konisch, 1:12 |
Käfig | JPB | Blechkäfig |
Radialluft | C2 (Gruppe 2) | Lagerluft kleiner als CN |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch