Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:12:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23126-E1A-XL-K-M
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 231..-E1A-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
23126-E1A-K-M, 23126E1AK.M
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 130 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 210 mm | Außendurchmesser |
B | 64 mm | Breite |
Cr | 680.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 890.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 81.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.110 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 8,21 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 141 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 199 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
da max | 149 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 138 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 8 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 187,3 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 4,8 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 9,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,28 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,45 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,64 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,39 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H3126 | Spannhülse | |
AHX3126 | Abziehhülse |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E1A | Ohne Mittelbord |
Bohrungsausführung | K | Konisch, 1:12 |
Käfig | M | Messingkäfig |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Sonderwerkstoff | Norm | Norm |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden