Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:33:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23120-E1A-XL-K-M>A
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 231..-E1A-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 165 mm | Außendurchmesser |
B | 52 mm | Breite |
Cr | 450.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 570.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 54.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.750 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,262 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 111 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 154 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
da max | 115 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 107 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 7 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 146,3 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 3,2 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 6,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,28 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,37 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,53 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,32 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H3120 | Spannhülse | |
AHX3120 | Abziehhülse |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E1A | Ohne Mittelbord |
Bohrungsausführung | K | Konisch, 1:12 |
Käfig | M | Messingkäfig |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Sonderwerkstoff | Norm | Norm |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau
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
Vorzugsprodukt basierend auf 23120
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden