Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:01:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


231/800-MB
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 231..-MB, symmetrisch 3 Borde
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 800 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 1.280 mm | Außendurchmesser |
B | 375 mm | Breite |
Cr | 14.900.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 33.500.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.700.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 415 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 175 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1.968 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 840 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 1.240 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 8 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 9,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
ds | 12,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 23,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,29 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,32 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,45 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,26 | Statischer Axiallastfaktor |