Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:07:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


231/750-B-K-MB
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 231..-B-K-MB, symmetrisch 3 Borde
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
231/750K.MB


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 750 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 1.220 mm | Außendurchmesser |
B | 365 mm | Breite |
Cr | 14.100.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 30.500.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.020.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 445 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 189 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1.685 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 790 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 1.180 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 8 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 9,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 1.067,4 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 12,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 23,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,29 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,3 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,42 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,25 | Statischer Axiallastfaktor |
Betriebsbedingungen für Lager 231/750-B-K-MB
In Arbeit für 231/750-B-K-MB
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.

