Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:52:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


231/670-B-K-MB
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 231..-B-K-MB, symmetrisch 3 Borde
Wiederaufbereitbar
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 670 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 1.090 mm | Außendurchmesser |
B | 336 mm | Breite |
Cr | 11.000.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 23.900.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.600.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 495 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 230 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1.230 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 702 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 1.058 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 6 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 7,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 948,2 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 12,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 23,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,31 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,21 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,29 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,16 | Statischer Axiallastfaktor |
Betriebsbedingungen für Lager 231/670-B-K-MB
In Arbeit für 231/670-B-K-MB
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.

