Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:56:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



231/530-BEA-XL-K-MB1
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 231..-BEA-XL-K-MB1, symmetrisch 2 Außenborde mit Bordscheibe
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
231/530-E1A-K-MB1, 231/530-K-MB


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 530 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 870 mm | Außendurchmesser |
B | 272 mm | Breite |
Cr | 8.900.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.000.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 960.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 660 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 325 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 618,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 562 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 838 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 6 mm | Maximaler Freistichradius |
da max | 609 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 558 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 18 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
Abmessungen
rmin | 7,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 760,5 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 12,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 23,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,3 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,25 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,34 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,2 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H31/530-HG | Spannhülse | |
AH31/530A-H | Abziehhülse |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau