Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:27:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23030-E1-XL-K-TVPB
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 230..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
23030-E1-K-TVPB, 23030E1K.TVPB
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 150 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 225 mm | Außendurchmesser |
B | 56 mm | Breite |
Cr | 630.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 880.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 87.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.250 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.210 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 7,044 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 160,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 214,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Ba min | 8 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
da max | 166 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 158 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 206,3 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 166,6 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 4,8 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 9,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,22 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,1 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,62 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3,03 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H3030 | Spannhülse | |
AHX3030 | Abziehhülse |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden