Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:57:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23026-E1A-XL-M-H151B-C3
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 230..-E1A, Hauptabmessungen nach DIN 635-2
Wiederaufbereitbar
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 130 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 200 mm | Außendurchmesser |
B | 52 mm | Breite |
Cr | 540.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 730.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 71.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 5,845 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 138,8 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 191,2 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 182,3 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 4,8 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 9,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,23 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,95 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,4 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,89 | Statischer Axiallastfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E1A | Ohne Mittelbord |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Käfig | M | Messingkäfig |
Radialluft | C3 (Gruppe 3) | Lagerluft größer als CN |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Verdrehsicherung am Außenring | H151B | 2 Verriegelungsfunktionen, Lager-Außenring |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch