Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:11:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23024-E1A-XL-M-C5
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 230..-E1A, Hauptabmessungen nach DIN 635-2


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
B | 46 mm | Breite |
Cr | 430.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 580.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 60.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.950 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,021 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 128,8 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 171,2 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 164,7 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 3,2 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 6,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,22 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,04 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,53 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,97 | Statischer Axiallastfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E1A | Ohne Mittelbord |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Käfig | M | Messingkäfig |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch