Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:42:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23024-E1-XL-K-TVPB
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 230..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
Ersetzt
23024-E1-K-TVPB, 23024E1K.TVPB
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
B | 46 mm | Breite |
Cr | 430.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 580.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 60.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.950 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,705 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 128,8 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 171,2 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
Ba min | 7 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
da max | 133 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 127 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 164,7 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 133 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 3,2 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 6,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,22 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,04 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,53 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,97 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H3024 | Spannhülse | |
AHX3024 | Abziehhülse |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E1 | Ohne Mittelbord |
Bohrungsausführung | K | Konisch, 1:12 |
Käfig | TVPB | Kunststoffkäfig |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Vorzugsprodukt basierend auf 23024

Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden