Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:35:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


230/800-MB
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 230..-MB, symmetrisch 3 Borde
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
230/800MB


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 800 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 1.150 mm | Außendurchmesser |
B | 258 mm | Breite |
Cr | 9.300.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 21.200.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.450.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 530 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 280 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 892,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 828 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 1.122 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 6 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 7,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 1.050,9 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 12,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 23,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,22 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,07 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,57 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3 | Statischer Axiallastfaktor |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen

Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden