Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:28:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



230/630-BEA-XL-K-MB1
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 230..-BEA-XL-K-MB1, symmetrisch 2 Außenborde mit Bordscheibe
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 630 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 920 mm | Außendurchmesser |
B | 212 mm | Breite |
Cr | 7.400.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 13.700.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.130.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 670 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 380 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 468,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 658 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 892 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 6 mm | Maximaler Freistichradius |
da max | 696 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 653 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 20 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
Abmessungen
rmin | 7,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 838,2 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 12,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 23,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,21 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,24 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,82 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3,16 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H30/630-HG | Spannhülse | |
AH30/630A-H | Abziehhülse |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden