Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:56:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



230/530-BEA-XL-K-MB1
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 230..-BEA-XL-K-MB1, symmetrisch 2 Außenborde mit Bordscheibe
Wiederaufbereitbar
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 530 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 780 mm | Außendurchmesser |
B | 185 mm | Breite |
Cr | 5.600.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 10.100.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 860.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 820 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 475 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 295,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 553 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 757 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 5 mm | Maximaler Freistichradius |
da max | 589 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 550 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 18 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
Abmessungen
rmin | 6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 708 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 12,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 23,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,22 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,1 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,62 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3,03 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H30/530-HG | Spannhülse | |
AH30/530A-H | Abziehhülse |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden