Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:56:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


230/500-B-MB-H151B
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 230..-B-MB, symmetrisch 3 Borde
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 500 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 720 mm | Außendurchmesser |
B | 167 mm | Breite |
Cr | 3.900.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 8.500.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 530.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 890 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 520 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 228 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 523 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 697 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 653,5 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 12,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 23,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,22 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,01 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,48 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,94 | Statischer Axiallastfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | B | Mit festem Mittelbord |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Käfig | MB | Messingkäfig, massiv |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Verdrehsicherung am Außenring | H151B | 2 Verriegelungsfunktionen, Lager-Außenring |

