Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:40:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



22326-E1-XL-T41A>A
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 223..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2
Wiederaufbereitbar
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 130 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 280 mm | Außendurchmesser |
B | 93 mm | Breite |
Cr | 1.250.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.370.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 120.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.650 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.820 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 27,392 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 147 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 263 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 239,5 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 162,2 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 9,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 17,7 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,33 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,06 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,06 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,01 | Statischer Axiallastfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E1 | Ohne Mittelbord |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Käfig | JPA | Blechkäfig |
Radialluft | C4 (Gruppe 4) | Lagerluft größer als C3 |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch