Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:36:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



22320-E1-XL-T41D
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 223..-E1-T41D, symmetrisch mit Käfigführungsring ,für schwingende Beanspruchung mit eingeengten Durchmessertoleranzen, Bohrung Durotect CK beschichtet
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
22320-E1-T41D, 22320E1.T41D
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 215 mm | Außendurchmesser |
B | 73 mm | Breite |
Cr | 810.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 920.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 77.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.380 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 13,061 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 114 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 201 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 184,7 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 130,2 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 6,3 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 12,2 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,33 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,03 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,02 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,98 | Statischer Axiallastfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E1 | Ohne Mittelbord |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Käfig | JPA | Blechkäfig |
Radialluft | C4 (Gruppe 4) | Lagerluft größer als C3 |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Pendelrollenlager für Schwingmaschinen | T41D | T41D |

