Sie wurden zur Produktseite weitergeleitet, die Ihrem Suchbegriff entspricht.
Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:24:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RLE4180-AH-AF-L
Stehlagergehäuse
geteilte Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
a | 1.230 mm | Länge Fuß |
h1 | 827 mm | Gesamthöhe |
h | 450 mm | Höhe |
g2 | 415 mm | Gesmatbreite g2 |
d | 380 mm | Wellendurchmesser |
≈m | 1 g | Gewicht |
Abmessungen
5 mm | Axial displacement | |
b | 350 mm | Breite Fuß |
c | 145 mm | Fusshöhe |
D | 650 mm | Aussendurchmesser Lager |
e | 20 mm | Breite der Spannelemente |
n | 200 mm | Bohrungsabstand Breite |
k | 2 mm | Axialer Verschiebeweg |
s | M56 | Größe der Befestigungsschrauben |
m | 1.040 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
u | 68 mm | Breite Langloch |
402 mm | Shaft diameter |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.