Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:38:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



22316-E1-XL-K-C3>A
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 223..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 170 mm | Außendurchmesser |
B | 58 mm | Breite |
Cr | 495.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 510.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 46.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.250 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 6,131 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 92 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 98 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 158 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
db min | 88 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 5 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 145,1 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 98,3 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 4,8 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 9,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,34 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,99 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,96 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,94 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H2316 | Spannhülse | |
AHX2316 | Abziehhülse |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E1 | Ohne Mittelbord |
Bohrungsausführung | K | Konisch, 1:12 |
Käfig | JPA | Blechkäfig |
Radialluft | C3 (Gruppe 3) | Lagerluft größer als CN |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch