Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:10:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



22248-BE-XL
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 222..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
22248-E1
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 240 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 440 mm | Außendurchmesser |
B | 120 mm | Breite |
Cr | 2.230.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.900.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 255.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 78,73 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 257 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 423 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 380,4 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 285,6 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 12,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 23,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,26 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,55 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,8 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,5 | Statischer Axiallastfaktor |