Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:41:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



22244-BE-XL-K
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 222..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
22244-E1-K
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 220 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 400 mm | Außendurchmesser |
B | 108 mm | Breite |
Cr | 1.840.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.360.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 216.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.140 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.350 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 57,17 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 237 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 258 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 383 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
db min | 233 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 22 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 346,6 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 260,1 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 9,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 17,7 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,26 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,57 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,83 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,52 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H3144X | Spannhülse | |
AH2244 | Abziehhülse |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | BE | Mit loser Bordscheibe |
Bohrungsausführung | K | Konisch, 1:12 |
Käfig | JPB | Blechkäfig |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager 22244-BE-XL-K
Neu
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Schaeffler bietet ab sofort umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer rotativen Produkte in verschiedenen Anwendungsszenarien an.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
BetriebstemperaturElektrizität in EU new_badge
Energiequelle8766 h new_badge
Betriebszeit20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
Für den Betrieb new_badge info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch