Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:48:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



22234-E1-XL>A
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 222..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2
Wiederaufbereitbar
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 170 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 310 mm | Außendurchmesser |
B | 86 mm | Breite |
Cr | 1.320.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.570.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 144.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.550 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.780 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 27,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 187 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 293 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 275,4 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 199,8 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 9,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 17,7 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,26 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,6 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,87 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,54 | Statischer Axiallastfaktor |