Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:35:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



21322-E1-XL-TVPB
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 213..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
21322-E1-TVPB, 21322E1TVPB
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 240 mm | Außendurchmesser |
B | 50 mm | Breite |
Cr | 600.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 640.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 70.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 10,793 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 124 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 226 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 202,5 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 146,4 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 6,3 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 12,2 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,21 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,24 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,82 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3,16 | Statischer Axiallastfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E1 | Ohne Mittelbord |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Käfig | TVPB | Kunststoffkäfig |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden