Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:24:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



21319-E1-XL-K-TVPB
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 213..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
21319-E1-K-TVPB, 21319E1K.TVPB


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 95 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 200 mm | Außendurchmesser |
B | 45 mm | Breite |
Cr | 425.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 450.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 48.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.250 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 6,414 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 109 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 186 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Ba min | 7 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
da max | 124 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 102 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 169,4 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 124,3 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 4,8 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 9,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,22 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,04 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,53 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,97 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H319 | Spannhülse | |
AHX319 | Abziehhülse |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E1 | Ohne Mittelbord |
Bohrungsausführung | K | Konisch, 1:12 |
Käfig | TVPB | Kunststoffkäfig |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager 21319-E1-XL-K-TVPB
In Arbeit für 21319-E1-XL-K-TVPB
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch