Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:33:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



21317-E1-XL
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 213..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2
Ersetzt
21317-E1
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 85 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
B | 41 mm | Breite |
Cr | 345.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 375.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 43.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 5,204 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 99 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 166 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 143,9 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 106,1 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 4,8 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 9,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,23 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,9 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,31 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,83 | Statischer Axiallastfaktor |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden