Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:12:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



21316-E1-XL-K
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 213..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
Ersetzt
21316-E1-K
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 170 mm | Außendurchmesser |
B | 39 mm | Breite |
Cr | 305.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 325.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 39.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.050 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,366 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 92 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 99 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 158 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
db min | 85 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 5 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 135,4 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 99,8 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 3,2 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 6,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,22 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,04 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,53 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,97 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H316 | Spannhülse | |
AH316 | Abziehhülse |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E1 | Ohne Mittelbord |
Bohrungsausführung | K | Konisch, 1:12 |
Käfig | JPA | Blechkäfig |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch