Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:10:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



21307-E1-XL-K-TVPB
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 213..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
Ersetzt
21307-E1-K-TVPB, 21307E1K.TVPB
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 21 mm | Breite |
Cr | 83.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 74.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 8.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 10.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,491 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 44 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 71 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Ba min | 8 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
da max | 47 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 39 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 66,6 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 47,4 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,26 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,55 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,8 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,5 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H307 | Spannhülse |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E1 | Ohne Mittelbord |
Käfig | TVPB | Kunststoffkäfig |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Nachschmiermöglichkeit | Ohne | Ohne Schmierbohrungen und Schmiernut |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden