Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:23:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


239SM600-MA
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 239..-MA, symmetrisch geteilt
Wiederaufbereitbar

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 600 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 850 mm | Außendurchmesser |
C | 165 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 3.850.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 8.800.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 560.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 280 1/min | Grenzdrehzahl |
Fa max | 60.500 N | Maximale Axialbelastung |
≈m | 410 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Mi | 295 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Ma | 69 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
B | 250 mm | Breite des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,18 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,66 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 5,46 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3,58 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
239/630K | Lagerbezeichnung | |
H39/630-HG | Spannhülse |
Ihre aktuelle Produktvariante
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Käfig | MA | Messingkäfig, massiv |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Geteilt | SM | Geteiltes Lager metrisch |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch