Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:05:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


239SM560-MA
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 239..-MA, symmetrisch geteilt
Wiederaufbereitbar

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 560 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 800 mm | Außendurchmesser |
C | 150 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 2.950.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.000.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 540.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 305 1/min | Grenzdrehzahl |
Fa max | 60.500 N | Maximale Axialbelastung |
≈m | 347 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Mi | 295 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Ma | 69 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
B | 235 mm | Breite des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,17 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,95 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 5,88 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3,86 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
239/600K | Lagerbezeichnung | |
H39/600-HG | Spannhülse |