Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:57:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


230SM280-MA
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 230SM, Geteilte Pendelrollenlager
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
230SM280MA
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 280 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 460 mm | Außendurchmesser |
C | 118 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 1.590.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.800.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 232.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 590 1/min | Grenzdrehzahl |
Fa max | 32.000 N | Maximale Axialbelastung |
≈m | 93,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Mi | 120 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Ma | 69 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 280 mm | Innendurchmesser IR / WS |
B | 176 mm | Breite des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,22 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,04 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,53 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,97 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
23060K | Lagerbezeichnung | |
H3060 | Spannhülse | |
SNS3060-H-D | Gehäuse |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch