Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:21:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 381 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 600 mm | Außendurchmesser |
C | 148 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 2.750.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 5.100.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 360.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 420 1/min | Grenzdrehzahl |
Fa max | 60.500 N | Maximale Axialbelastung |
≈m | 199 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Mi | 295 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Ma | 120 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
B | 225 mm | Breite des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,21 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,2 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,77 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3,13 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
23080K | Lagerbezeichnung | |
H3080-HGX1500 | Spannhülse | |
SNS3080-H-D | Gehäuse |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.