Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:34:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
C | 28 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 110.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 130.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 13.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.150 1/min | Grenzdrehzahl |
Fa max | 5.400 N | Maximale Axialbelastung |
≈m | 1,47 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Mi | 8,5 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Ma | 1,5 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
B | 52 mm | Breite des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,21 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,17 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,72 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3,1 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
22212K | Lagerbezeichnung | |
H312 | Spannhülse | |
SNV110 | Gehäuse |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E1 | Ohne Mittelbord |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Käfig | TVPA | Kunststoffkäfig |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Geteilt | SM | Geteiltes Lager metrisch |