Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:58:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 182,563 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 360 mm | Außendurchmesser |
C | 98 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 1.140.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.640.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 107.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 790 1/min | Grenzdrehzahl |
Fa max | 22.200 N | Maximale Axialbelastung |
≈m | 59 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Mi | 69 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Ma | 35 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
B | 154 mm | Breite des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,25 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,71 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,04 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,65 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
22240K | Lagerbezeichnung | |
H3140X703 | Spannhülse |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E1A | Ohne Mittelbord |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Käfig | MA | Messingkäfig, massiv |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Geteilt | S. | Geteiltes Lager inch |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager 222S.703
In Arbeit für 222S.703
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.