Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:46:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


222S.507
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 222S, geteilte Pendelrollenlager, mit Lagerbohrung in Zollabmessung
Wiederaufbereitbar
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 138,113 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 290 mm | Außendurchmesser |
C | 80 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 850.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.190.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 86.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.020 1/min | Grenzdrehzahl |
Fa max | 22.200 N | Maximale Axialbelastung |
≈m | 32,2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Mi | 69 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Ma | 35 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
B | 124 mm | Breite des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,25 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,69 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,63 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
22232K | Lagerbezeichnung | |
H3132X507 | Spannhülse | |
SNV290 | Gehäuse |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E1A | Ohne Mittelbord |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Käfig | TVPA | Kunststoffkäfig |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Geteilt | S. | Geteiltes Lager inch |