Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:08:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


222S.211
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 222S, geteilte Pendelrollenlager, mit Lagerbohrung in Zollabmessung
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 68,263 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 140 mm | Außendurchmesser |
C | 33 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 180.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 226.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 21.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.340 1/min | Grenzdrehzahl |
Fa max | 5.400 N | Maximale Axialbelastung |
≈m | 3 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Mi | 9 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Ma | 4 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
B | 62 mm | Breite des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,23 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,95 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,4 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,89 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
22216K | Lagerbezeichnung | |
H316X211 | Spannhülse | |
SNV140 | Gehäuse |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.