Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:09:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RNAO6X13X8-TV
Radial-Rollenlager
Radial-Rollenlager RNAO..-TV
Ersetzt
RNAO 6X13X8 TN, RNAO6X13X8TN
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 6 mm | Hüllkreis innen |
D | 13 mm | Außendurchmesser |
B | 8 mm | Breite |
Cr | 2.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.280 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 290 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 36.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 21.900 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 48.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,92 g | Gewicht |
Anschlussmaße
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
db | 8,7 mm | Anlagedurchmesser Axialführung NK/Welle |
Da | 9,3 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Db | 6,3 mm | Anlagedurchmesser Axialführung NK/Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
E | 9 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
C | 8 mm | Breite des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager RNAO6X13X8-TV
In Arbeit für RNAO6X13X8-TV
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch