Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:52:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 60 mm | Hüllkreis innen |
D | 78 mm | Außendurchmesser |
C | 20 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 49.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 85.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 13.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.650 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 255 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Db | 60,8 mm | Anlagedurchmesser Axialführung NK/Gehäuse |
db | 67,2 mm | Anlagedurchmesser Axialführung NK/Welle |
Da | 68,8 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
E | 68 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch
Wälzlager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden